U-Stielverbinder FT
Art.Nr. 6018505 | EAN 4012196446896



Art.Nr. / Typ
6018505 / VUS 5 FT
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
U-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 46,5 x 44 x 190 |
---|---|
Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
Dimension | 190x44 |
Farbe | zink |
Geeignet für Profilformen | U-Profil |
Mit Schraubenzubehör | ja |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 44 mm |
---|---|
Höhe | 46,5 mm |
Länge | 190 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
VUS 5 FT
6018505
VUS 5 FT
Art.Nr.
6018505