U-Stielverbinder A2

Art.Nr. 6018408 | EAN 4012196014354

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 61 x 45 x 190
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 61 mm
Dimension 190x61
Farbe edelstahl
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 45 mm
Länge 190 mm
Lochgröße 13 x 26 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VUS 7 A2 6018408
1 Stück 150,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung VUS 7 A2 / 6018408 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

VUS 7 A2 / 6018408
Download