U-Stielverbinder FT

Art.Nr. 6018378 | EAN 4012196014293

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 45 x 61 x 190
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 61 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,101 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 190x61
Farbe zink
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 45 mm
Länge 190 mm
Lochgröße 13 x 26 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VUS 7 FT 6018378
10 Stück 69,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung VUS 7 FT / 6018378 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

VUS 7 FT / 6018378
Download