I-Stielverbinder VIS 8 FT
Art.Nr. 6018300 | EAN 4012196014231
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
I-Stielverbinder zur Verbindung von IS 8-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 17,5 x 68 x 200 Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 200x68 Geeignet für Profilformen I-Profil Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 68 mm Höhe 17,5 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VIS 8 FT / 6018300 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung VIS 8 FT / 6018300 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf