Kennzeichnungsschild

Art.Nr. 6017714 | EAN 4012195903468

Polyamid
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnungsschild für Gitterrinnen zur schraubenlosen Befestigung.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs sonstige
Befestigung selbstklebend nein
Dimension 127x18
Ersatzteil nein
Farbe lichtblau; RAL 5012
Mit Warn-/Hinweissymbol nein
Mit Warn-/Hinweistext ja
Nachleuchtend nein
Werkstoff Polyamid
Zubehör ja

Abmessungen

Breite 18 mm
Länge 127 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS GR LGR lichtgrau; RAL 7035 Polyamid 6017710
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
KS GR OR pastellorange; RAL 2003 Polyamid 6017712
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
KS GR ZGB zinkgelb; RAL 1018 Polyamid 6017713
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
KS GR LBL lichtblau; RAL 5012 Polyamid 6017714
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
KS GR SGN signalgrün; RAL 6032 Polyamid 6017715
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung KS GR LBL / 6017714 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

KS GR LBL / 6017714
Download