Kennzeichnungsschild
Art.Nr. 6017710 | EAN 4012195848264
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kennzeichnungsschild für Gitterrinnen zur schraubenlosen Befestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Befestigung selbstklebend nein Dimension 127x18 Ersatzteil nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Mit Warn-/Hinweissymbol nein Mit Warn-/Hinweistext ja Nachleuchtend nein Werkstoff Polyamid Zubehör ja Abmessungen
Breite 18 mm Länge 127 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KS GR LGR / 6017710 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KS GR LGR / 6017710 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KS GR LGR / 6017710 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf