C-Gitterrinne CGR 50 FT
Art.Nr. 6017452 | EAN 4012196295692
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 50x300x3000 Draht-Durchmesser 4,5 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 11600 mm² Nutzquerschnitt 116 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 11,81 in Höhe 1,97 in Höhe 50 mm Länge 3000 mm Maß A 276 mm Maß B 317 mm Maß H 67 mm Maß l1 75 mm Maß l2 63 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CGR 50 300 FT / 6017452 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung CGR 50 300 FT / 6017452 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat GR55.., GR105.., CGR , 0.27MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf