C-Gitterrinne CGR 50 FT

Typ CGR 50 100 FT
|
Art.Nr. 6017436
|
EAN 4012196013999
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Funktionserhalt
nein

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Sprinkleranlagen geeignet
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite100 mm
Höhe50 mm
Maß A76 mm
Maß B117 mm
Maß H67 mm
Maß l175 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt34 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt3400 mm²
Integrierte Trennwandohne
ProfilformC-Form
Draht-Durchmesser4,5 mm
Dimension50x100x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,7445 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 2,0m0,35 kN/m
Stützabstand 1,0m0,95 kN/m
Stützabstand 1,5m0,6 kN/m
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
GSV 34 FT

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Art.Nr. 6017320

Montagewinkel 45° FT
Typ
MW 45 SL10 FT

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Art.Nr. 6017347

Montagewinkel 90° FT
Typ
MW 90 SL17 FT

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
Nutzquerschnitt
CGR 50 50 FT
Art.Nr.
6017428
Länge
3000
Breite
50
Höhe
50
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
13
Draht-Durchmesser
4,5
CGR 50 100 FT
Art.Nr.
6017436
Länge
3000
Breite
100
Höhe
50
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
34
Draht-Durchmesser
4,5
CGR 50 200 FT
Art.Nr.
6017444
Länge
3000
Breite
200
Höhe
50
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
75
Draht-Durchmesser
4,5
CGR 50 300 FT
Art.Nr.
6017452
Länge
3000
Breite
300
Höhe
50
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
116
Draht-Durchmesser
4,5
CGR 50 400 FT
Art.Nr.
6017460
Länge
3000
Breite
400
Höhe
50
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
157
Draht-Durchmesser
4,5