Montagewinkel 90° FT

Art.Nr. 6017347 | EAN 4012196013814

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 170 x 170
Dimension 170x170
Farbe zink
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE
MW 90 SL17 FT Stahl tauchfeuerverzinkt 6017347
20 Stück
MW 90 SL23 FT Stahl tauchfeuerverzinkt 6017355
20 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung MW 90 SL17 FT / 6017347 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

MW 90 SL17 FT / 6017347
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C