Wand- und Bodenbefestiger A4
Art.Nr. 6017164 | EAN 4012196561261
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsbauteil zur direkten Montage von Gitterrinnen an Wand und Boden. Niet- und schraubbar.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 47x32x9 Ausführung für Drahtstärke 3,9mm Dimension 47x32x9 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Lochdurchmesser 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WB GR A4 / 6017164 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WB GR A4 / 6017164 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf