Eckverbinder A4

Art.Nr. 6016764 | EAN 4012196120253

6016764 / GEV 36 A4
23 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Eckverbinder zur Erstellung von Gitterrinnenbogenelementen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 42-54 x 23
Ausführung Eckverbinder
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Passend für Gitterrinnendraht max. 4,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht min. 3,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Breite 0,91 in
Breite 23 mm
Höhe 0,63 in
Höhe 16 mm
Länge 56 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEV 36 A4 23 mm 6016764
10 Stück 6,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung GEV 36 A4 / 6016764 , 0.16MB , pdf
Download

Download

GEV 36 A4 / 6016764
Download