Eckverbinder A2
Art.Nr. 6016731 | EAN 4012196013333
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Eckverbinder zur Erstellung von Gitterrinnenbogenelementen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 42-54 x 23 Ausführung Eckverbinder Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche blank, nachbehandelt Passend für Gitterrinnendraht max. 4,9 mm Passend für Gitterrinnendraht min. 3,9 mm Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 0,91 in Breite 23 mm Höhe 0,63 in Höhe 16 mm Länge 56 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GEV 36 A2 / 6016731 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GEV 36 A2 / 6016731 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf