Eckverbinder FT

Art.Nr. 6016723 | EAN 4012196013272

6016723 / GEV 36 FT
23 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Eckverbinder zur Erstellung von Gitterkabelrinnenbogenelementen mit verschieden Winkeln (Bogenerstellung auf der Baustelle).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 42-54 x 23
Ausführung Eckverbinder
Breite 0,91 in
Breite 23 mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Höhe 0,63 in
Höhe 16 mm
Länge 56 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passend für Gitterrinnendraht max. 4,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht min. 3,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEV 36 FT 23 mm 6016723
20 Stück 2,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GEV 36 FT / 6016723 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GEV 36 FT / 6016723
Download