- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEckverbinder zur Erstellung von Gitterrinnenbogenelementen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 42-54 x 23 Ausführung Eckverbinder Breite 23 mm Breite 0,91 in CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0668 kg CO₂e / 1 Stück Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Höhe 0,63 in Höhe 16 mm Länge 56 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Passend für Gitterrinnendraht max. 4,9 mm Passend für Gitterrinnendraht min. 3,9 mm Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GEV 36 G / 6016715 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung GEV 36 G / 6016715 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GEV 36 G / 6016715 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf
Deutschland - Deutsch