Verbindungs- und Erdungsklemme FS
Art.Nr. 6016696 | EAN 4012195304128
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Verbindungs- und Erdungsklemme dient der Reduzierung des elektrischen Widerstandes und damit der Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit bei Gitterrinnen-Systemen GRM im Bereich der Verbindungsstelle. Somit können die hohen Anforderungen hinsichtlich des Übergangswiderstandes nach z. B. NEMA und CSA erfüllt werden. Desweiteren ist die Verbindungs- und Erdungsklemme bei Einsatz eines Gitterrinnen-Systems als Schutzleiter zwingend erforderlich (nationale Vorschriften zur Errichtung eines solchen Systems beachten).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 42x19x11 Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 11 mm Höhe 11 mm Oberfläche bandverzinkt Passend für Gitterrinnendraht max. 4,8 mm Passend für Gitterrinnendraht min. 4,8 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VEK-GRM 4.8 FS / 6016696 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung VEK-GRM 4.8 FS / 6016696 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf