Verbindungs- und Erdungsklemme FS

Art.Nr. 6016694 | EAN 4012195304111

11 mm
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Verbindungs- und Erdungsklemme dient der Reduzierung des elektrischen Widerstandes und damit der Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit bei Gitterrinnen-Systemen GRM im Bereich der Verbindungsstelle. Somit können die hohen Anforderungen hinsichtlich des Übergangswiderstandes nach z. B. NEMA und CSA erfüllt werden. Desweiteren ist die Verbindungs- und Erdungsklemme bei Einsatz eines Gitterrinnen-Systems als Schutzleiter zwingend erforderlich (nationale Vorschriften zur Errichtung eines solchen Systems beachten).

  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,981 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 42x19x11
Farbe zink
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 11 mm
Höhe 11 mm
Oberfläche bandverzinkt
Passend für Gitterrinnendraht max. 3,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht min. 3,9 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Passend für Gitterrinnendraht max. Passend für Gitterrinnendraht min. Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VEK-GRM 3.9 FS 11 mm 3,9 mm 3,9 mm Stahl bandverzinkt 6016694
25 Stück 18,10 € Preis / 1 Stück
VEK-GRM 4.8 FS 11 mm 4,8 mm 4,8 mm Stahl bandverzinkt 6016696
25 Stück 18,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

VEK-GRM 3.9 FS / 6016694
Download