Gitterrinnenverbinder, lang A4
Art.Nr. 6016688 | EAN 4012196054312
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 245 x 30 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Breite 1,18 in Breite 30 mm Dimension L245mm Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 0,55 in Höhe 14 mm Länge 245 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRV 245 A4 / 6016688 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung GRV 245 A4 / 6016688 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf