Gitterrinnenverbinder, lang DD
Art.Nr. 6016684 | EAN 4012196054251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 245 x 30 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension L245mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 1,18 in Breite 30 mm Höhe 0,55 in Höhe 14 mm Länge 245 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRV 245 DD / 6016684 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRV 245 DD / 6016684 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf