Gitterrinnenverbinder, lang FS
Art.Nr. 6016680 | EAN 4012196052578
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 245 x 30 Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2 mm Dimension L245mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart schraubloser Verbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 1,18 in Breite 30 mm Höhe 14 mm Höhe 0,55 in Länge 245 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GRV 245 FS / 6016680 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GRV 245 FS / 6016680 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf