Stoßstellenverbinder A4
Art.Nr. 6016648 | EAN 4012196120079
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.
50-150mm = 2 Stück
200-300mm = 3 Stück
400-450mm = 4 Stück
500-600mm = 5 Stück
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 28 x 34 Ausführung Längsverbinder Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Passend für Gitterrinnendraht max. 4,9 mm Passend für Gitterrinnendraht min. 3,9 mm Rostfreier Stahl, gebeizt ja Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Breite 29 mm Breite 1,14 in Höhe 0,94 in Höhe 24 mm Länge 34 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GSV 34 A4 / 6016648 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GSV 34 A4 / 6016648 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf