Stoßstellenverbinder A2
Art.Nr. 6016642 | EAN 4012196013210
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.
50-150mm = 2 Stück
200-300mm = 3 Stück
400-450mm = 4 Stück
500-600mm = 5 Stück
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 34 x 27,5 Ausführung Längsverbinder Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Passend für Gitterrinnendraht max. 4,9 mm Passend für Gitterrinnendraht min. 3,9 mm Rostfreier Stahl, gebeizt ja Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 1,14 in Breite 29 mm Höhe 0,94 in Höhe 24 mm Länge 34 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GSV 34 A2 / 6016642 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GSV 34 A2 / 6016642 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf