Startseite

Stoßstellenverbinder FT

Art.Nr. 6016634 | EAN 4012196013159

Art.Nr. / Typ
6016634 / GSV 34 FT
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Höhe
24 mm
Werkstoff
Stahl
Breite
29 mm

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.

50-150mm = 2 Stück

200-300mm = 3 Stück

400-450mm = 4 Stück

500-600mm = 5 Stück
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • C-Gitterrinne, Seitenhöhe 50 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung34 x 27,5
AusführungLängsverbinder
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,088 kg CO₂e / 1 Stück
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinnenein
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Passend für Gitterrinnendraht max.4,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht min.3,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
VerbindungsartSchraubverbinder
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite29 mm
Höhe24 mm
Länge34 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

GSV 34 FT
Art.Nr.
6016634
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Höhe
24 mm
Werkstoff
Stahl
Breite
29 mm