Stoßstellenverbinder A2

Art.Nr. 6016574 | EAN 4012196593880

6016574 / GUV 6 A2
28 mm
30 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
24x28x30
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Typ SGR.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.

50-150mm = 2 Stück

200-300mm = 3 Stück

400-450mm = 4 Stück

500-600mm = 5 Stück
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 24 x 28
Breite 1,1 in
Breite 28 mm
Dimension 24x28x30
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 30 mm
Höhe 1,18 in
Länge 24 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Passend für Gitterrinnendraht min. 6 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Werkstoff Oberfläche Dimension Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GUV 6 A2 28 mm 30 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 24x28x30 6016574
20 Stück 4,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GUV 6 A2 / 6016574 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GUV 6 A2 / 6016574
Download