Stoßstellenverbinder FT

Art.Nr. 6016573 | EAN 4012196593873

6016573 / GUV 6 FT
28 mm
30 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
24x28x30
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Typ SGR.
Abb. Positionierung und Anzahl der Gitterrinnenverbinder.

50-150mm = 2 Stück

200-300mm = 3 Stück

400-450mm = 4 Stück

500-600mm = 5 Stück
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 24 x 28
Breite 28 mm
Breite 1,1 in
Dimension 24x28x30
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 1,18 in
Höhe 30 mm
Länge 24 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passend für Gitterrinnendraht min. 6 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Werkstoff Oberfläche Dimension Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GUV 6 FT 28 mm 30 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 24x28x30 6016573
20 Stück 3,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GUV 6 FT / 6016573 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

GUV 6 FT / 6016573
Download