Wand- und Bodenbefestiger A2
Typ K12 1818 A2
|Art.Nr. 6016421
|EAN 4012196013036



Art.Nr. / Typ
6016421 / K12 1818 A2
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Wandbefestigung für die direkte Befestigung von Gitterkabelrinnen mit 55mm Seitenhöhe an der Wand.
Als Wandbefestigung bis zur max. Gitterrinnenbreite 200 mm.
Als Mittenabhängung bis zur max. Gitterrinnenbreite 200 mm.
Als Pendelabhängung ab einer Breite von 300 mm.
Technische Daten
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Dimension | 50x59 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5885 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
K12 1818 A2
6016421
K12 1818 A2
Art.Nr.
6016421