C-Gitterrinne CGR 50 A2
Art.Nr. 6016255 | EAN 4012195891369
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 50x400x3000 Draht-Durchmesser 4,5 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 157 cm² Nutzquerschnitt 15700 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Form Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Breite 15,75 in Höhe 1,97 in Höhe 50 mm Länge 3000 mm Maß A 376 mm Maß B 417 mm Maß H 67 mm Maß l1 75 mm Maß l2 75 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 1,1 kN/m Stützabstand 1,5m 0,7 kN/m Stützabstand 2,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm C-Gitterrinne Typ CGR 50 VA
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
Datenblatt CGR 50 400 A2 / 6016255 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung CGR 50 400 A2 / 6016255 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf