C-Gitterrinne CGR 50 A2
Art.Nr. 6016200 | EAN 4012196012671
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II Dimension 50x50x3000 Draht-Durchmesser 4,5 mm Funktionserhalt nein Integrierte Trennwand ohne Nutzquerschnitt 1300 mm² Nutzquerschnitt 13 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Form Rostfreier Stahl, gebeizt ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 1,97 in Breite 50 mm Höhe 1,97 in Höhe 50 mm Länge 3000 mm Maß A 26 mm Maß B 67 mm Maß H 67 mm Maß l1 30 mm Belastungen
Stützabstand 1,0m 0,95 kN/m Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m Stützabstand 2,0m 0,35 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm C-Gitterrinne Typ CGR 50 VA
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CGR 50 50 A2 / 6016200 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung CGR 50 50 A2 / 6016200 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf