Distanzbügel FT
Art.Nr. 6015699 | EAN 4012195239284
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDistanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B600mm Farbe zink Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Höhe 0,79 in Höhe 20 mm Maß A 40 mm Maß B 606 mm Maß L 670 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung Haltenase Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBLG 20 600 FT / 6015699 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DBLG 20 600 FT / 6015699 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf