Distanzbügel FS
Art.Nr. 6015689 | EAN 4012196961764
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügeln zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B400mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung Haltenase Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 20 mm Höhe 0,79 in Maß A 40 mm Maß B 406 mm Maß L 470 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBLG 20 400 FS / 6015689 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBLG 20 400 FS / 6015689 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBLG 20 400 FS / 6015689 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf