Distanzbügel FS
Art.Nr. 6015662 | EAN 4012196961641
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B200mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung Haltenase Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 20 mm Höhe 0,79 in Maß A 30 mm Maß B 206 mm Maß L 270 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf