Distanzbügel FS
Art.Nr. 6015658 | EAN 4012196279371
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B150mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung Haltenase Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 0,79 in Höhe 20 mm Maß A 30 mm Maß B 156 mm Maß L 220 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBLG 20 150 FS / 6015658 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBLG 20 150 FS / 6015658 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBLG 20 150 FS / 6015658 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf