Distanzbügel FT
Art.Nr. 6015656 | EAN 4012196042968
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B100mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung Haltenase Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 0,79 in Höhe 20 mm Maß A 30 mm Maß B 106 mm Maß L 170 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBLG 20 100 FT / 6015656 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBLG 20 100 FT / 6015656 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf