Distanzbügel FS
Art.Nr. 6015646 | EAN 4012196961528
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden. Ebenfalls als Wandbefestiger einsetzbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2411 kg CO₂e / 1 Stück Dimension B50mm Farbe zink Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne nein Höhe 0,79 in Höhe 20 mm Maß A 30 mm Maß B 56 mm Maß L 120 mm Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung Haltenase Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf