Distanzbügel A4

Art.Nr. 6015633 | EAN 4012196937578

schraubbar
Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Breite 300 mm
Dimension B300mm
Farbe edelstahl
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 50 mm
Maß A 360 mm
Maß B 300 mm
Maß H 50 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rinnenbefestigung schraubbar
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Rinnenbefestigung Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBL 50 100 A4 100 mm schraubbar Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6015630
10 Stück 51,35 € Preis / 1 Stück
DBL 50 200 A4 200 mm schraubbar Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6015632
10 Stück 61,55 € Preis / 1 Stück
DBL 50 300 A4 300 mm schraubbar Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6015633
10 Stück 73,30 € Preis / 1 Stück
DBL 50 400 A4 400 mm schraubbar Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6015634
10 Stück 84,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DBL 50 300 A4 / 6015633 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download
Download

DBL 50 300 A4 / 6015633
Download