Distanzbügel A4
Art.Nr. 6015630 | EAN 4012196937455
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B100mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 50 mm Maß A 160 mm Maß B 100 mm Maß H 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBL 50 100 A4 / 6015630 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBL 50 100 A4 / 6015630 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf