Distanzbügel FT
Art.Nr. 6015617 | EAN 4012195239215
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Breite 24 in Breite 600 mm Dimension B600mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 50 mm Höhe 2 in Maß A 660 mm Maß B 600 mm Maß H 50 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBL 50 600 FT / 6015617 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBL 50 600 FT / 6015617 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf