Distanzbügel FT
Art.Nr. 6015581 | EAN 4012196785537
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B200mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 2 in Höhe 50 mm Maß A 260 mm Maß B 200 mm Maß H 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBL 50 200 FT / 6015581 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBL 50 200 FT / 6015581 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf