Distanzbügel FT
Art.Nr. 6015565 | EAN 4012196785414
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B100mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 50 mm Höhe 2 in Maß A 160 mm Maß B 100 mm Maß H 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBL 50 100 FT / 6015565 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBL 50 100 FT / 6015565 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DBL 50 100 FT / 6015565 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf