Distanzbügel FS
Art.Nr. 6015552 | EAN 4012195239154
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand-/Deckenbügel Trapezprofil Dimension B500mm Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 50 mm Höhe 2 in Maß A 560 mm Maß B 500 mm Maß H 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBL 50 500 FS / 6015552 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBL 50 500 FS / 6015552 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf