Seitenhalter für Kabelverschraubung

Art.Nr. 6015433 | EAN 4012196650057

Stahl
bandverzinkt
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Seitenhalter mit Lochung für die Aufnahme von Kabelverschraubungen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 53 x 97
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Lochdurchmesser 25 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lochdurchmesser Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SH KAB 20 FS 20 mm Stahl bandverzinkt 6015425
10 Stück 10,35 € Preis / 1 Stück
SH KAB 25 FS 25 mm Stahl bandverzinkt 6015433
10 Stück 11,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SH KAB 25 FS / 6015433 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

SH KAB 25 FS / 6015433
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C