Mittenabhängung Gitterrinne A4
Art.Nr. 6015421 | EAN 4012196952274
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B470mm Funktionserhalt nein für Breite max. 470 mm für Breite min. 470 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Verstellbar nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404 Abmessungen
Breite 470 mm Höhe 18 mm Länge 35 mm Maß B 470 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 470 A4 / 6015421 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GMS 470 A4 / 6015421 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf