Mittenabhängung Gitterrinne A4

Art.Nr. 6015420 | EAN 4012196952212

35 mm
11 mm
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • montagefreundliches Bauteil
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung eingehängt
Breite 370 mm
Dimension B370mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
für Breite max. 370 mm
für Breite min. 370
Geeignet für Gewindestange metrisch 10
Höhe 18 mm
Länge 35 mm
Lochdurchmesser 11 mm
Maß B 370 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Verstellbar nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Lochdurchmesser Maß B Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 170 A4 35 mm 170 mm 11 mm 170 mm edelstahl 6015418
25 Stück 25,90 € Preis / 1 Stück
GMS 270 A4 35 mm 270 mm 11 mm 270 mm edelstahl 6015419
25 Stück 36,35 € Preis / 1 Stück
GMS 370 A4 35 mm 370 mm 11 mm 370 mm edelstahl 6015420
25 Stück 46,75 € Preis / 1 Stück
GMS 470 A4 35 mm 470 mm 11 mm 470 mm edelstahl 6015421
10 Stück 58,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GMS 370 A4 / 6015420 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

GMS 370 A4 / 6015420
Download