Mittenabhängung Gitterrinne A4
Art.Nr. 6015419 | EAN 4012196952151
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Breite 270 mm Dimension B270mm Farbe edelstahl Funktionserhalt nein für Breite max. 270 mm für Breite min. 270 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Höhe 18 mm Länge 35 mm Lochdurchmesser 11 mm Maß B 270 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Verstellbar nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 270 A4 / 6015419 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung GMS 270 A4 / 6015419 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf