Mittenabhängung Gitterrinne A4
Art.Nr. 6015418 | EAN 4012196952090
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Breite 170 mm Dimension B170mm Farbe edelstahl Funktionserhalt nein für Breite max. 170 mm für Breite min. 170 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Höhe 18 mm Länge 35 mm Lochdurchmesser 11 mm Maß B 170 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Verstellbar nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 170 A4 / 6015418 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung GMS 170 A4 / 6015418 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf