Mittenabhängung Gitterrinne FS
Art.Nr. 6015402 | EAN 4012196940936
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B270mm Funktionserhalt nein für Breite max. 270 mm für Breite min. 270 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 270 mm Höhe 18 mm Länge 35 mm Maß B 270 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 270 FS / 6015402 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GMS 270 FS / 6015402 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf