Mittenabhängung Gitterrinne FS
Art.Nr. 6015400 | EAN 4012196940875
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung inklusive Klemmstück für Gitterrinnenabhängungen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B170mm Funktionserhalt nein für Breite max. 170 mm für Breite min. 170 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 11 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 170 mm Höhe 18 mm Länge 35 mm Maß B 170 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 170 FS / 6015400 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung GMS 170 FS / 6015400 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Gitterrinnensysteme , 9.40MB , pdf