- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandwinkel zur Befestigung an Mauerwerk und Beton für die Aufnahme von geringen Lasten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wandausleger Dimension 158x108 F in kN 0,12 kN Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 158 mm Höhe 45 mm Länge 108 mm Maß L 158 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WW 100 15 FS / 6015360 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WW 100 15 FS / 6015360 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf
Deutschland - Deutsch