Klemmstück FS

Typ GKS 50 11 FS
|
Art.Nr. 6015276
|
EAN 4012196965847
Art.Nr. / Typ
Abmessung
60 x 40
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen auf dem Boden oder auf Distanzbügeln Typ DBL.

Einsatz nur bei Gitterrinnen mit 50 x 100 mm Maschenweite.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Breite40 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinnenein
Lochdurchmesser11 mm
Abmessung60 x 40
Dimension60x40
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1102 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

GKS 50 07 FS
Art.Nr.
6015263
Abmessung
60 x 40
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
GKS 50 11 FS
Art.Nr.
6015276
Abmessung
60 x 40
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl