Klemmstück FS
Art.Nr. 6015263 | EAN 4012196421398



Art.Nr. / Typ
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Abmessung
60 x 40
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 60 x 40 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1092 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x40 |
Farbe | zink |
Geeignet für Gitterrinne | ja |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | nein |
Lochdurchmesser | 7 mm |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Oberfläche
Abmessung
Art.Nr.
GKS 50 07 FS
Stahl
bandverzinkt
60 x 40
6015263
GKS 50 11 FS
Stahl
bandverzinkt
60 x 40
6015276
GKS 50 07 FS
Art.Nr.
6015263
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Abmessung
60 x 40
GKS 50 11 FS
Art.Nr.
6015276
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Abmessung
60 x 40