Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013899 | EAN 4012196012077

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Breite 900 mm
Dimension 900x6000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 80 mm
Länge 6000 mm
Maß B 900 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLS 80 W40 4 FT 400 mm 6013848
6 m 298,65 € Preis / 1 m
SLS 80 W40 5 FT 500 mm 6013856
6 m 303,95 € Preis / 1 m
SLS 80 W40 6 FT 600 mm 6013864
6 m 308,85 € Preis / 1 m
SLS 80 W40 7 FT 700 mm 6013872
6 m 315,95 € Preis / 1 m
SLS 80 W40 8 FT 800 mm 6013880
6 m 320,95 € Preis / 1 m
SLS 80 W40 9 FT 900 mm 6013899
6 m 326,50 € Preis / 1 m
SLS 80 W40 10 FT 1000 mm 6013902
6 m 332,25 € Preis / 1 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Sprosse WSK 40 Sprosse WSK 40 WSK 40 90 FT 6008097
1 Stück 81,60 € Preis / 1 Stück
I-Stielverbinder VIS 8 FT I-Stielverbinder VIS 8 FT VIS 8 FT 6018300
10 Stück 51,35 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel BW 80 Befestigungswinkel BW 80 BW 80 55 FT 6019528
10 Stück 16,95 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe IS 8 KS OR 6338519
20 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLS 80 W40 9 FT / 6013899
Download